norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio
95090

Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in pressofusione di alluminio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino di arresto in gomma dura.
Versione:Alloggiamento verniciato a polvere, avorio.
Parti in acciaio zincate, passivate blu.
Rotella, piedino d'arresto nero.
Nota:Rullo di sollevamento integrato in piedino fisso. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave fissa SW 13 o con un volante di regolazione integrato. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95090 Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio 271 kB

Disegni

Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
Sistema di fissaggioD

D1ABB1B3HH1LL1RSWPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95090-045180con sistema di fissaggiocuscinetto radenteforo passante45M8x123218-587282--54,540180 65,79 €
95090-050220con sistema di fissaggiocuscinetto radenteforo passante50M12x153822-728494--6346250 86,09 €
95090-063290con sistema di fissaggiocuscinetto radenteforo passante63M12x154629-85104119--77,565500 117,79 €
95090-045181con sistema di fissaggiocuscinetto radentepiastra da avvitare457321842587282554254,5-180 65,91 €
95090-050221con sistema di fissaggiocuscinetto radentepiastra da avvitare507382258728494735863-250 86,09 €
95090-063291con sistema di fissaggiocuscinetto radentepiastra da avvitare63946297085104119907077,5-500 117,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83