norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
95065

Ruote in resina termoindurente resistenti al calore

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF.Versione:Durezza 90° Shore D, nero.
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Nota:Ruote in resina termoindurente per area a calore elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su pavimenti lisci.

Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.

Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Range di temperatura: da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95065 Ruote in resina termoindurente resistenti al calore 211 kB

Disegni

Ruote in resina termoindurente resistenti al calore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
95065-07528cuscinetto radente758,42831100in uscita 10,91 €
95065-10038cuscinetto radente10015,23842200in uscita 23,21 €
95065-12546cuscinetto radente12520,24658275in uscita 41,29 €
95065-15050cuscinetto radente15020,25058300in uscita 51,67 €
95065-20050cuscinetto radente20020,25060350in uscita 97,68 €
95065-25050cuscinetto radente25020,25058350in uscita 110,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83