norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato
95060

Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpi ruota in acciaio saldato, rivestimento in Extrathane.Nota:Il rivestimento in Extrathane è elastico, resistente all'abrasione, non rovina il pavimento, è silenzioso e possiede una resilienza particolarmente elevata in tempi lunghi.
Temperatura di funzionamento da -40 °C fino a +80 °C.
Ruote compatibili con 95030 e 95032.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95060 Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato 272 kB

Disegni

Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95060-12550cuscinetti a sfere125205060500 134,10 €
95060-16050cuscinetti a sfere160205060700 178,24 €
95060-20050cuscinetti a sfere2002050601000 201,14 €
95060-25060cuscinetti a sfere2502560701350 322,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83