norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione
95058

Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpi ruota in pressofusione di alluminio.
Superficie di scorrimento in Extrathane.
Nota:Queste ruote sono elastiche, resistenti all'abrasione, non rovinano il pavimento e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95028.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95058 Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione 306 kB

Disegni

Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95058-10040cuscinetti a sfere100154045250 58,04 €
95058-12540cuscinetti a sfere125154045350 68,46 €
95058-16050cuscinetti a sfere160205060550 92,43 €
95058-18050cuscinetti a sfere180205060600 107,81 €
95058-20050cuscinetti a sfere200205060800 115,43 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83