norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione
95056

Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpi ruota in PA, superficie di scorrimento in elastomeri termoplastici di poliuretano.Nota:Le ruote con rivestimento in poliuretano hanno una elevata capacità di carico, sono robuste e resistenti all'abrasione, attenuano urti e colpi e sono resistenti a molti agenti chimici e acidi.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C.
Ruote compatibili con 95024.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95056 Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione 239 kB

Disegni

Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95056-10035cuscinetto radente100153545200 19,23 €
95056-12535cuscinetto radente125153545250 30,89 €
95056-15040cuscinetto radente150204060400 33,89 €
95056-20050cuscinetto radente200205060700 63,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83