norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
95050

Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Versione:Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Nota:Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95050 Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio 322 kB

Disegni

Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95050-08025cuscinetto a rulli8012253550 12,14 €
95050-10030cuscinetto a rulli10015304570 13,88 €
95050-12538cuscinetto a rulli1251537,545100 16,72 €
95050-14038cuscinetto a rulli1401537,545115 18,89 €
95050-16040cuscinetto a rulli160204060135 24,37 €
95050-18050cuscinetto a rulli180205060170 29,81 €
95050-20050cuscinetto a rulli200205060205 31,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83