norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03199 Cavetto di tenuta 154 kB

Disegni (sintesi completa)

Cavetto di tenuta

Cavetto di tenuta forma A, con occhiello e capocorda a crimpare

Maggiori informazioni

Disegni

Cavetto di tenuta forma A, con occhiello e capocorda a crimpare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaLDCADAcc.PrezzoOrdinare
03199-0150A1501,6 2,31 €
03199-0200A2001,6 2,83 €
03199-0300A3001,6 3,04 €
03199-0500A5001,6 3,44 €

Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità

Maggiori informazioni

Disegni

Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

LDCADAcc.PrezzoOrdinare
03199-1150B1501,6 2,69 €
03199-1200B2001,6 2,78 €
03199-1300B3001,6 3,12 €
03199-1500B5001,6 3,71 €

Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità

Maggiori informazioni

Disegni

Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

LDCADAcc.PrezzoOrdinare
03199-2150C1501,6 2,23 €
03199-2200C2001,6 2,37 €
03199-2300C3001,6 2,46 €
03199-2500C5001,6 2,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83