norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Montaggio:Nel contropezzo rispettare la misura X come guida di inserimento.Nota disegno:
Cianfrinatura per contropezzo Xmin. x 45°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03410 Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio assiale 189 kB

Disegni

Perni di fissaggio con bloccaggio assiale

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2LL1L2L3L5XSforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03410-12060101262,1106197,4161,112 4,88 €
03410-12060121262,1126217,4181,112 5,03 €
03410-12060161262,1166257,4221,112 5,23 €
03410-12060201262,1206297,4261,112 5,50 €
03410-16080121682,1126229,4181,122 5,14 €
03410-16080161682,1166269,4221,122 5,30 €
03410-16080201682,1206309,4261,122 5,55 €
03410-16080251682,1256359,4311,122 5,88 €
03410-201001220102,81282411,8201,235 5,21 €
03410-201001620102,81682811,8241,235 5,45 €
03410-201002020102,82083211,8281,235 5,66 €
03410-201002520102,82583711,8331,235 6,04 €
03410-241201624122,81682913,8241,251 5,58 €
03410-241202024122,82083313,8281,251 5,82 €
03410-241202524122,82583813,8331,251 6,07 €
03410-241203024122,83084313,8381,251 6,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83