norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera o i perni di fissaggio che possono così bloccarsi in modo sicuro e preciso.

Le bussole portamaschi per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla bussola. Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno è inserito o meno nella bussola portamaschi.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere o il perno di fissaggio.
Materiale:

Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Bussola portamaschi non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Il dado di serraggio è fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Nota disegno:
Forma A: Filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03197-16 Bussole portamaschi in acciaio inox per sensore di stato 552 kB

Disegni (sintesi completa)

Bussole portamaschi in acciaio inox per sensore di stato

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura liscia

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
03197-16-1105120AFilettatura continua5693254101,516,24M121,51,55 23,77 €
03197-16-1106160AFilettatura continua67,512325510217,14M16225 25,09 €
03197-16-1108160AFilettatura continua810123255103,118,14M16225 25,09 €
03197-16-1110240AFilettatura continua10131833068417,24M242,535 27,73 €
03197-16-1112240AFilettatura continua121518330684,818,24M242,535 27,73 €
03197-16-1116300AFilettatura continua162024335811624,24M302,535 29,05 €

Bussole portamaschi per sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi per sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
03197-16-1205120Bcon filettatura e collare5206320351,511,24M12225 25,76 €
03197-16-1206160Bcon filettatura e collare6247,532035212,14M162,525 27,07 €
03197-16-1208160Bcon filettatura e collare82410320353,113,14M162,525 27,07 €
03197-16-1210240Bcon filettatura e collare103413325510419,24M242,535 29,72 €
03197-16-1212240Bcon filettatura e collare1234153255104,820,24M242,535 29,72 €
03197-16-1216300Bcon filettatura e collare164020330510623,24M302,535 31,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83