norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perno acciaio.
Anello acciaio inox.
Versione:Perni zincati.
Anello non trattato.
Nota:I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03195 Perni di fissaggio con anello in acciaio inox 133 kB

Disegni

Perni di fissaggio con anello in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2LL1L5Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03195-1023060152366,51572222  4,70 €
03195-1023060202366,52072722  4,82 €
03195-1023060302366,53073722  4,92 €
03195-1023060402366,54074722  5,06 €
03195-1028080302888,83083838  4,92 €
03195-1028080402888,84084838  5,06 €
03195-1028080502888,85085838  5,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83