norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, perno temprato
03194

Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perni in acciaio inox 1.4542.
Pomello e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.

Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Pomello e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante, le due sfere possono essere sbloccate e quindi le parti da collegare possono essere scollegate. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfera possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere individualmente se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Gli imbastitori a sfera con diametro di 5 e 6 mm sono dotati di un collare tra il perno e l'impugnatura.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03194 Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, perno temprato 212 kB

Disegni

Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, perno temprato

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03194-0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  29,24 €
03194-0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  29,24 €
03194-0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  29,24 €
03194-0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  29,24 €
03194-0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  29,83 €
03194-0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  29,83 €
03194-0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  29,83 €
03194-0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  30,06 €
03194-0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  33,37 €
03194-0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  33,37 €
03194-0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  27,04 €
03194-0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  27,04 €
03194-0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  29,06 €
03194-0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  29,06 €
03194-0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  30,76 €
03194-0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  30,76 €
03194-0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  30,76 €
03194-0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  32,48 €
03194-0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  33,67 €
03194-0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  33,67 €
03194-0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  33,67 €
03194-0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  31,03 €
03194-0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  31,03 €
03194-0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  31,03 €
03194-0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  31,03 €
03194-0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  33,38 €
03194-0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  33,38 €
03194-0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  35,63 €
03194-0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  35,63 €
03194-0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  38,04 €
03194-0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  38,04 €
03194-0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  38,04 €
03194-0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  33,24 €
03194-0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  33,24 €
03194-0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  33,24 €
03194-0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  37,20 €
03194-0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  37,20 €
03194-0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  37,20 €
03194-0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  37,20 €
03194-0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  43,48 €
03194-0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  43,48 €
03194-0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  43,48 €
03194-0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  45,11 €
03194-0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  45,11 €
03194-0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  42,90 €
03194-0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  42,90 €
03194-0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  46,85 €
03194-0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  46,85 €
03194-0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  46,85 €
03194-0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  54,48 €
03194-0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  54,48 €
03194-0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  54,48 €
03194-0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  54,48 €
03194-0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  63,83 €
03194-0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  63,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83