norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:In combinazione con le chiusure a pressione è possibile variare gli spessori della piastra da 3 a 10 mm. Vedere schema di montaggio.Materiale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Accessori:Chiusure a pressione in acciaio inox 03192-15.Nota disegno:
1) Piastra
2) Chiusura a pressione
3) Anello distanziatore
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-20 Anelli distanziali in acciaio inox Chiusure a pressione 169 kB

Disegni

Anelli distanziali in acciaio inox Chiusure a pressione

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HCADAcc.PrezzoOrdinare
03192-20-1416194 2,20 €
03192-20-1516195 2,20 €
03192-20-1616196 2,20 €
03192-20-1716197 2,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83