norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox
03192-10

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF".
Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione "ON".
Un click indicherà che il bloccaggio è completo.
Accessori:Bullone di fissaggio 03192-25.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-10 Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox 331 kB
 Nota tecnica per chiusure 1/4 di giro 236 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-10-14poliammide614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C 38,80 €
03192-10-18poliammide81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C 40,68 €

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-10-114acciaio inox614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 61,53 €
03192-10-118acciaio inox81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 64,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83