norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare
02408

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.

Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota:Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02408 Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare 157 kB

Disegni (sintesi completa)

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1D2D3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
02408-125A2525,4M1029182512,2 100,05 €

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1D2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
02408-225B2525,4M10292511 77,00 €
02408-250B5050M16493020,5 194,74 €

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
02408-3251240C2525,4M1217,34018 105,93 €
02408-3251640C2525,4M1619,84024 121,20 €
02408-3252050C2525,4M2022,35030 137,11 €
02408-3252450C2525,4M2424,85036 142,83 €
02408-3502450C5050M2434,55036 170,25 €
02408-3503060C5050M3034,56046 183,71 €
02408-3503670C5050M3634,57055 205,76 €

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

D1D2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
02408-450D5050M162520183,5 99,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83