norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante
02210

Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata.
Nota:Utilizzabile con
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Nota disegno:
1) Testa a sfera
2) Piastra di centraggio
3) Testa a prisma
4) Testa di fissaggio
5) Testina con sfera rotante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02210 Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante 152 kB

Disegni (sintesi completa)

Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante

Testa a sfera

Maggiori informazioni

Disegni

Testa a sfera

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
02210-01Testa a sfera 7,99 €

Piastra di centraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di centraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
02210-03Piastra di centraggio 11,25 €

Testa a prisma

Maggiori informazioni

Disegni

Testa a prisma

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

D
max.
D
min.
D1D2LACADAcc.PrezzoOrdinare
02210-02Testa a prisma501045422332 17,11 €
02210-021Testa a prisma1002265623856 44,11 €

Testa di fissaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Testa di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneDD1LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
02210-04Testa Di Fissaggio631435812 40,58 €
02210-041Testa Di Fissaggio782553815 36,29 €

Testa con sfera rotante

Maggiori informazioni

Disegni

Testa con sfera rotante

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
02210-05Testa con sfera rotante30 41,57 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83