norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione:Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.Nota disegno:
1) Foro di centraggio per 02210
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02180 Appoggi a vite con base piana, alluminio 215 kB

Disegni

Appoggi a vite con base piana, alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3HH1SF
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
02180-015050Tr 30X43642521230  46,15 €
02180-025050Tr 30X43650701230  54,82 €
02180-035050Tr 30X436701001230  65,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83