norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:I supporti possono essere combinati a seconda delle esigenze con attacchi a cono, attacchi a prisma e attacchi piani 02156-02. Il fissaggio degli attacchi avviene con un perno filettato. Ciò significa che gli attacchi possono essere scambiati a piacere e rapidamente e adattati al pezzo corrispondente.Accessori:Attacchi a cono, attacchi a prisma, attacchi piani 02156-02.
Piastre d'appoggio 01042.
Guide di base 34000-15.
Prolunghe 02035-01.
Piastre di fissaggio 33263.
Nota disegno:
1) Controdado
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 02156_Datasheet_32574_Supporti_in_acciaio_inox--it 348 kB

Disegni

Supporti in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineABCD

EGSWSW1CADAcc.PrezzoOrdinare
02156-1004001285712540M101319 52,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83