norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Attacchi a cono, attacchi a prisma, attacchi piani 
per supporti in acciaio inox
02156-02

Attacchi a cono, attacchi a prisma, attacchi piani per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:con rivestimento duro.Nota:Utilizzabile con i supporti 02156.Accessori:Supporti 02156.FornituraPerno filettato M5.Nota disegno:
1) Attacco a cono a punta
2) Attacco a cono spianato
3) Attacco a prisma stretto
4) Attacco a prisma largo
5) Attacco piano 0°
6) Attacco piano 180°
7) Attacco piano 90°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 02156-02_Datasheet_32575_Attacchi_a_cono_attacchi_a_prisma_attacchi_piani_per_supporti_in_acciaio_inox--it 360 kB

Disegni

Attacchi a cono, attacchi a prisma, attacchi piani 
per supporti in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1BD
min.
D
max.
D1

D2GHH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
02156-02-01Attacco a conoappuntito---158,1M519,612,3512 46,53 €
02156-02-011Attacco a conoappuntito---258,1M520,17,8512 47,90 €
02156-02-02Attacco a conospianato---408,1M5247,8514 60,21 €
02156-02-03Testa a prismastretto8260408,1M53524,6514 117,69 €
02156-02-04Testa a prismalargo-260408,1M533,523,4514 114,95 €
02156-02-05Attacco piano---258,1M520-513,7 53,37 €
02156-02-06Attacco piano180°---258,1M5205513,7 86,22 €
02156-02-07Attacco piano90°---258,1M5205513,7 90,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83