norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.
Superfici di appoggio e con prisma rettificate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02388-05 Prismi verticali 260 kB

Disegni

Prismi verticali

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB
Ø per vite
a spallamento
C
min.
C
max.
C
Ø di prova
DEFGViti calibrate
corrispondenti
CADAcc.PrezzoOrdinare
02388-05-600120636312 F7158050±0,003M122295,071C/2 x√ 2+34,71607533-112055 299,66 €
02388-05-600120757512 F71510070±0,003M1222124,142C/2 x√2+39,64507533-112055 300,84 €
02388-05-600160636316 F7158050±0,003M162595,071C/2 x√ 2+34,71607533-116065 304,41 €
02388-05-600160757516 F71510070±0,003M1625124,142C/2 x√2+39,64507533-116065 306,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83