norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli elementi di sostegno riducono le vibrazioni del pezzo con lavorazione a macchina.
Tutte le parti mobili sono sigillate contro l'ingresso di refrigerante, polvere e trucioli.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito. Puntale temprato e brunito.Nota:Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Accessori:Supporti oscillanti 02000.
Piedini di posizionamento 02040.
Piedini di posizionamento 022041.
Perni d'appoggio 02153.
Fornitura02334-10-05012: 2x perno di posizionamento Ø 6 (h7) x 20, tappo di protezione per foro filettato.

02334-10-10016: 2x perno di posizionamento Ø 8 (h7) x 25, tappo di protezione per foro filettato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 02334-10_Datasheet_32342_Elemento_di_sostegno_automatizzabile--it 208 kB

Disegni

Elemento di sostegno automatizzabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1B2DD1D2D3
per vite
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=Forza
elastica
(N)
F
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Corsa
S
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
02334-10-05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 752,10 €
02334-10-10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 864,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83