norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.Versione:Trattato termicamente e brunito.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Nota:Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale. Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera 02210-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.

H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
Nota disegno:
1) Foro di centraggio per 02210
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02320 Cunei di livello 296 kB

Disegni

Cunei di livello

Selezione/filtro articoli

N. ordineIntervallo di serraggioBB1HH1H2LSWRegolazione altezza
per ogni rotazione
del mandrino
F
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
02320-5055 - 6863405568763130,8640  382,95 €
02320-100100 - 1251156010012520125241,16100  822,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83