norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
97990-15
滑脂枪钢制油嘴口
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
润滑剂、 胶粘技术、 滑脂嘴
计量设备和润滑枪
滑脂枪钢制油嘴口
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
镀锌。
提示:
滑脂枪的油嘴口。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 97990-15 滑脂枪钢制油嘴口
433 kB
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型 2
连接螺纹
D
L
SW
适用
CAD
配件
价格
订购
97990-15-110
液压注油嘴
4 爪,冲压
M10x1
15
37
13
锥形滑脂嘴 DNI 71413
根据要求
97990-15-210
精密注油嘴
4 爪,车削
M10x1
15
37
13
锥形滑脂嘴 DNI 71413
根据要求
97990-15-310
精密注油嘴
G 型联轴器
M10x1
15
37
13
用于所有 DIN 规格的润滑油嘴
根据要求
本类目的其他商品
97990-10
冲压枪
97990-11
滑脂枪 DIN 1283
97990-12
单手滑脂枪,类似于 DIN 1283
97990-13
双手滑脂枪
97990-16
DIN 1283 滑脂枪的铠装软管
97990-30
泵式喷雾罐
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83