norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:壳体:钢制。
滑脂枪头:压铸锌。
提示:双手滑脂枪适用于 500 g 滑脂罐。泵活塞与缸体配合精度高。因此可防止润滑脂泄漏。通过真空原理确保滑脂罐彻底排空。更换滑脂罐时更加快速,更加干净。液位和滑脂品种通过开放式结构始终能一目了然。

交付时随附铠装软管和油嘴口。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 97990-13 双手滑脂枪 169 kB

商品选择/筛选

订货号

填装容积
cm³
填装方式介质压力
bar
CAD配件价格订购
97990-13-11500500500 g 旋装式滑脂筒滑脂 20 °C 时稠度级别高达 2 级400 bar 根据要求
订货号

断裂压力
bar
输送能力
每次行程
cm³
连接螺纹连接嘴口CAD配件价格订购
97990-13-11500850 bar2M10x1铠装软管 Ø11x300精密注油嘴 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83