|
|
96521_D边缘保护密封型材,内置钢丝芯,D 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:边缘保护 EPDM 或 PVC。 EPDM 泡沫橡胶密封件。 规格:黑色。提示:这种型材除了具有保护边缘的作用,还对其他部件,诸如门、闸板或壳体盖板等,提供防潮、防尘和防止脏污的密封功能。根据海绵橡胶型材的不同形状,可用于不同的应用领域。
对于边缘保护密封型材,我们建议将密封件最多压缩 50%(压缩)。 为了确保最佳的密封性,密封件应压缩 30-40%。 说明中提到我们的建议,在实际应用中应取决于应用程序和安装的部件各异。
UL50、UL50E 和 UL94HB 认证。装配:安装简单、快速、方便。用手按压,边缘保护密封型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。根据要求:其他长度。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | L | 夹紧范围 mm | 最小弯曲半径 mm | B | B1 | H | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
96521-313X2000 | D | EPDM | 2000 | 2,0-3,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 |  | | 根据要求 | | 96521-313X5000 | D | EPDM | 5000 | 2,0-3,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 |  | | 根据要求 | | 96521-313X10000 | D | EPDM | 10000 | 2,0-3,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 |  | | 根据要求 | | 96521-313X20000 | D | EPDM | 20000 | 2,0-3,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 |  | | 根据要求 | | 96521-313X50000 | D | EPDM | 50000 | 2,0-3,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 |  | | 根据要求 | |
|
|