norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹 - inch
06253_IG inch

带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06253_IG inch 带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹 - inch 220 kB

图纸

带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号材料颜色
盖子
D

D1D2D3HH1H2TCAD配件价格订购
06253-50A3钢制黑灰色 RAL 70215/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A35钢制灰色 RAL 70355/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A36钢制红色 RAL 30205/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A37钢制黄色 RAL 10215/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A4钢制黑灰色 RAL 70213/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A45钢制灰色 RAL 70353/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A46钢制红色 RAL 30203/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A47钢制黄色 RAL 10213/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A5钢制黑灰色 RAL 70211/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-50A55钢制灰色 RAL 70351/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-50A56钢制红色 RAL 30201/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-50A57钢制黄色 RAL 10211/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-63A4钢制黑灰色 RAL 70213/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A45钢制灰色 RAL 70353/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A46钢制红色 RAL 30203/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A47钢制黄色 RAL 10213/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A5钢制黑灰色 RAL 70211/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A55钢制灰色 RAL 70351/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A56钢制红色 RAL 30201/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A57钢制黄色 RAL 10211/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A6钢制黑灰色 RAL 70215/8-11632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A65钢制灰色 RAL 70355/8-11632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A66钢制红色 RAL 30205/8-11632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A67钢制黄色 RAL 10215/8-11632835,54422,514,518 根据要求
06253-50A31不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A315不锈钢灰色 RAL 70355/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A316不锈钢红色 RAL 30205/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A317不锈钢黄色 RAL 10215/16-185022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A41不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A415不锈钢灰色 RAL 70353/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A416不锈钢红色 RAL 30203/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A417不锈钢黄色 RAL 10213/8-165022,228,234,817,811,514 根据要求
06253-50A51不锈钢黑灰色 RAL 70211/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-50A515不锈钢灰色 RAL 70351/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-50A516不锈钢红色 RAL 30201/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-50A517不锈钢黄色 RAL 10211/2-135022,228,234,817,811,518 根据要求
06253-63A41不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A415不锈钢灰色 RAL 70353/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A416不锈钢红色 RAL 30203/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A417不锈钢黄色 RAL 10213/8-16632835,54422,514,514 根据要求
06253-63A51不锈钢黑灰色 RAL 70211/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A515不锈钢灰色 RAL 70351/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A516不锈钢红色 RAL 30201/2-13632835,54422,514,518 根据要求
06253-63A517不锈钢黄色 RAL 10211/2-13632835,54422,514,518 根据要求