norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,外螺纹,LS 型 - inch
06220_LS inch

带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,外螺纹,LS 型 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料材质的星型旋钮。
钢制衬套和螺栓。
弹性 TPU 材质的连接线。
规格:衬套和螺栓,亮色。提示:Δ 此位表示顶盖颜色。针对黑色顶盖无需标明颜色代码。

连接线能避免旋钮掉落遗失。星型旋钮不能离安装位置过远, 保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
附件:连接线也可以作为配件购买,相关内容参见 K0743.04190。图纸提示:
LS 型:带外螺纹
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06220_LS inch 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,外螺纹,LS 型 - inch 464 kB

图纸

带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,外螺纹,LS 型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3H5 Max.LCAD配件价格订购
06220-7A1X10LS黑色 RAL 702110-3225121682210 根据要求
06220-7A15X10LS灰色 RAL 703510-3225121682210 根据要求
06220-7A16X10LS红色 RAL 302010-3225121682210 根据要求
06220-7A17X10LS黄色 RAL 102110-3225121682210 根据要求
06220-7A1X20LS黑色 RAL 702110-3225121682220 根据要求
06220-7A15X20LS灰色 RAL 703510-3225121682220 根据要求
06220-7A16X20LS红色 RAL 302010-3225121682220 根据要求
06220-7A17X20LS黄色 RAL 102110-3225121682220 根据要求
06220-7A2X20LS黑色 RAL 70211/4-2025121682220 根据要求
06220-7A25X20LS灰色 RAL 70351/4-2025121682220 根据要求
06220-7A26X20LS红色 RAL 30201/4-2025121682220 根据要求
06220-7A27X20LS黄色 RAL 10211/4-2025121682220 根据要求
06220-7A2X30LS黑色 RAL 70211/4-2025121682230 根据要求
06220-7A25X30LS灰色 RAL 70351/4-2025121682230 根据要求
06220-7A26X30LS红色 RAL 30201/4-2025121682230 根据要求
06220-7A27X30LS黄色 RAL 10211/4-2025121682230 根据要求
06220-7A21X20LS黑色 RAL 70211/4-20321420102620 根据要求
06220-7A215X20LS灰色 RAL 70351/4-20321420102620 根据要求
06220-7A216X20LS红色 RAL 30201/4-20321420102620 根据要求
06220-7A217X20LS黄色 RAL 10211/4-20321420102620 根据要求
06220-7A21X30LS黑色 RAL 70211/4-20321420102630 根据要求
06220-7A215X30LS灰色 RAL 70351/4-20321420102630 根据要求
06220-7A216X30LS红色 RAL 30201/4-20321420102630 根据要求
06220-7A217X30LS黄色 RAL 10211/4-20321420102630 根据要求
06220-7A3X20LS黑色 RAL 70215/16-18321420102620 根据要求
06220-7A35X20LS灰色 RAL 70355/16-18321420102620 根据要求
06220-7A36X20LS红色 RAL 30205/16-18321420102620 根据要求
06220-7A37X20LS黄色 RAL 10215/16-18321420102620 根据要求
06220-7A3X40LS黑色 RAL 70215/16-18321420102640 根据要求
06220-7A35X40LS灰色 RAL 70355/16-18321420102640 根据要求
06220-7A36X40LS红色 RAL 30205/16-18321420102640 根据要求
06220-7A37X40LS黄色 RAL 10215/16-18321420102640 根据要求
06220-7A31X20LS黑色 RAL 70215/16-18401825133120 根据要求
06220-7A315X20LS灰色 RAL 70355/16-18401825133120 根据要求
06220-7A316X20LS红色 RAL 30205/16-18401825133120 根据要求
06220-7A317X20LS黄色 RAL 10215/16-18401825133120 根据要求
06220-7A31X40LS黑色 RAL 70215/16-18401825133140 根据要求
06220-7A315X40LS灰色 RAL 70355/16-18401825133140 根据要求
06220-7A316X40LS红色 RAL 30205/16-18401825133140 根据要求
06220-7A317X40LS黄色 RAL 10215/16-18401825133140 根据要求
06220-7A4X20LS黑色 RAL 70213/8-16401825133120 根据要求
06220-7A45X20LS灰色 RAL 70353/8-16401825133120 根据要求
06220-7A46X20LS红色 RAL 30203/8-16401825133120 根据要求
06220-7A47X20LS黄色 RAL 10213/8-16401825133120 根据要求
06220-7A4X40LS黑色 RAL 70213/8-16401825133140 根据要求
06220-7A45X40LS灰色 RAL 70353/8-16401825133140 根据要求
06220-7A46X40LS红色 RAL 30203/8-16401825133140 根据要求
06220-7A47X40LS黄色 RAL 10213/8-16401825133140 根据要求
06220-7A41X20LS黑色 RAL 70213/8-16502232173820 根据要求
06220-7A415X20LS灰色 RAL 70353/8-16502232173820 根据要求
06220-7A416X20LS红色 RAL 30203/8-16502232173820 根据要求
06220-7A417X20LS黄色 RAL 10213/8-16502232173820 根据要求
06220-7A41X40LS黑色 RAL 70213/8-16502232173840 根据要求
06220-7A415X40LS灰色 RAL 70353/8-16502232173840 根据要求
06220-7A416X40LS红色 RAL 30203/8-16502232173840 根据要求
06220-7A417X40LS黄色 RAL 10213/8-16502232173840 根据要求
06220-7A5X30LS黑色 RAL 70211/2-13502232173830 根据要求
06220-7A55X30LS灰色 RAL 70351/2-13502232173830 根据要求
06220-7A56X30LS红色 RAL 30201/2-13502232173830 根据要求
06220-7A57X30LS黄色 RAL 10211/2-13502232173830 根据要求
06220-7A5X60LS黑色 RAL 70211/2-13502232173860 根据要求
06220-7A55X60LS灰色 RAL 70351/2-13502232173860 根据要求
06220-7A56X60LS红色 RAL 30201/2-13502232173860 根据要求
06220-7A57X60LS黄色 RAL 10211/2-13502232173860 根据要求
06220-7A42X20LS黑色 RAL 70213/8-16632640214620 根据要求
06220-7A425X20LS灰色 RAL 70353/8-16632640214620 根据要求
06220-7A426X20LS红色 RAL 30203/8-16632640214620 根据要求
06220-7A427X20LS黄色 RAL 10213/8-16632640214620 根据要求
06220-7A42X40LS黑色 RAL 70213/8-16632640214640 根据要求
06220-7A425X40LS灰色 RAL 70353/8-16632640214640 根据要求
06220-7A426X40LS红色 RAL 30203/8-16632640214640 根据要求
06220-7A427X40LS黄色 RAL 10213/8-16632640214640 根据要求
06220-7A51X30LS黑色 RAL 70211/2-13632640214630 根据要求
06220-7A515X30LS灰色 RAL 70351/2-13632640214630 根据要求
06220-7A516X30LS红色 RAL 30201/2-13632640214630 根据要求
06220-7A517X30LS黄色 RAL 10211/2-13632640214630 根据要求
06220-7A51X60LS黑色 RAL 70211/2-13632640214660 根据要求
06220-7A515X60LS灰色 RAL 70351/2-13632640214660 根据要求
06220-7A516X60LS红色 RAL 30201/2-13632640214660 根据要求
06220-7A517X60LS黄色 RAL 10211/2-13632640214660 根据要求