norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型, 英制
06220_KS inch

带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料材质的星型旋钮,钢制衬套。
弹性 TPU 材质的连接线。
规格:衬套,亮色。提示:Δ 此位表示顶盖颜色。针对黑色顶盖无需标明颜色代码。

连接线能避免旋钮掉落遗失。星型旋钮不能离安装位置过远, 保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
附件:连接线也可以作为配件购买,相关内容参见 K0743.04190。图纸提示:
KS 型:带螺纹轴套,带盖子
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06220_KS inch 带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型, 英制 447 kB

图纸

带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型, 英制

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3H5 Max.TCAD配件价格订购
06220-6AEKS黑色 RAL 70218-3225121682210 根据要求
06220-6AE5KS灰色 RAL 70358-3225121682210 根据要求
06220-6AE6KS红色 RAL 30208-3225121682210 根据要求
06220-6AE7KS黄色 RAL 10218-3225121682210 根据要求
06220-6A1KS黑色 RAL 702110-3225121682210 根据要求
06220-6A15KS灰色 RAL 703510-3225121682210 根据要求
06220-6A16KS红色 RAL 302010-3225121682210 根据要求
06220-6A17KS黄色 RAL 102110-3225121682210 根据要求
06220-6A21KS黑色 RAL 70211/4-2025121682210 根据要求
06220-6A215KS灰色 RAL 70351/4-2025121682210 根据要求
06220-6A216KS红色 RAL 30201/4-2025121682210 根据要求
06220-6A217KS黄色 RAL 10211/4-2025121682210 根据要求
06220-6A11KS黑色 RAL 702110-32321420102610 根据要求
06220-6A115KS灰色 RAL 703510-32321420102610 根据要求
06220-6A116KS红色 RAL 302010-32321420102610 根据要求
06220-6A117KS黄色 RAL 102110-32321420102610 根据要求
06220-6A2KS黑色 RAL 70211/4-20321420102610 根据要求
06220-6A25KS灰色 RAL 70351/4-20321420102610 根据要求
06220-6A26KS红色 RAL 30201/4-20321420102610 根据要求
06220-6A27KS黄色 RAL 10211/4-20321420102610 根据要求
06220-6A3KS黑色 RAL 70215/16-18401825133114 根据要求
06220-6A35KS灰色 RAL 70355/16-18401825133114 根据要求
06220-6A36KS红色 RAL 30205/16-18401825133114 根据要求
06220-6A37KS黄色 RAL 10215/16-18401825133114 根据要求
06220-6A41KS黑色 RAL 70213/8-16401825133114 根据要求
06220-6A415KS灰色 RAL 70353/8-16401825133114 根据要求
06220-6A416KS红色 RAL 30203/8-16401825133114 根据要求
06220-6A417KS黄色 RAL 10213/8-16401825133114 根据要求
06220-6A31KS黑色 RAL 70215/16-18502232173814 根据要求
06220-6A315KS灰色 RAL 70355/16-18502232173814 根据要求
06220-6A316KS红色 RAL 30205/16-18502232173814 根据要求
06220-6A317KS黄色 RAL 10215/16-18502232173814 根据要求
06220-6A4KS黑色 RAL 70213/8-16502232173814 根据要求
06220-6A45KS灰色 RAL 70353/8-16502232173814 根据要求
06220-6A46KS红色 RAL 30203/8-16502232173814 根据要求
06220-6A47KS黄色 RAL 10213/8-16502232173814 根据要求
06220-6A51KS黑色 RAL 70211/2-13502232173818 根据要求
06220-6A515KS灰色 RAL 70351/2-13502232173818 根据要求
06220-6A516KS红色 RAL 30201/2-13502232173818 根据要求
06220-6A517KS黄色 RAL 10211/2-13502232173818 根据要求
06220-6A42KS黑色 RAL 70213/8-16632640214614 根据要求
06220-6A425KS灰色 RAL 70353/8-16632640214614 根据要求
06220-6A426KS红色 RAL 30203/8-16632640214614 根据要求
06220-6A427KS黄色 RAL 10213/8-16632640214614 根据要求
06220-6A5KS黑灰色 RAL 70211/2-13632640214618 根据要求
06220-6A55KS灰色 RAL 70351/2-13632640214618 根据要求
06220-6A56KS红色 RAL 30201/2-13632640214618 根据要求
06220-6A57KS黄色 RAL 10211/2-13632640214618 根据要求
06220-6A6KS黑色 RAL 70215/8-11632640214618 根据要求
06220-6A65KS灰色 RAL 70355/8-11632640214618 根据要求
06220-6A66KS红色 RAL 30205/8-11632640214618 根据要求
06220-6A67KS黄色 RAL 10215/8-11632640214618 根据要求