norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,L 型 - inch
06212_L inch

星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,L 型 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

黑色热塑性塑料,不锈钢 1.4305 材质的螺栓。

规格:螺栓,亮色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
L 型:带外螺纹
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06212_L inch 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,L 型 - inch 238 kB

图纸

星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,L 型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3LCAD配件价格订购
06212-4A1X10L黑灰色 RAL 702110-32251216810 根据要求
06212-4A15X10L灰色 RAL 703510-32251216810 根据要求
06212-4A16X10L红色 RAL 302010-32251216810 根据要求
06212-4A17X10L黄色 RAL 102110-32251216810 根据要求
06212-4A1X20L黑灰色 RAL 702110-32251216820 根据要求
06212-4A15X20L灰色 RAL 703510-32251216820 根据要求
06212-4A16X20L红色 RAL 302010-32251216820 根据要求
06212-4A17X20L黄色 RAL 102110-32251216820 根据要求
06212-4A21X20L黑色 RAL 70211/4-20251216820 根据要求
06212-4A215X20L灰色 RAL 70351/4-20251216820 根据要求
06212-4A216X20L红色 RAL 30201/4-20251216820 根据要求
06212-4A217X20L黄色 RAL 10211/4-20251216820 根据要求
06212-4A21X30L黑色 RAL 70211/4-20251216830 根据要求
06212-4A215X30L灰色 RAL 70351/4-20251216830 根据要求
06212-4A216X30L红色 RAL 30201/4-20251216830 根据要求
06212-4A217X30L黄色 RAL 10211/4-20251216830 根据要求
06212-4A2X20L黑灰色 RAL 70211/4-203214201020 根据要求
06212-4A25X20L灰色 RAL 70351/4-203214201020 根据要求
06212-4A26X20L红色 RAL 30201/4-203214201020 根据要求
06212-4A27X20L黄色 RAL 10211/4-203214201020 根据要求
06212-4A2X30L黑灰色 RAL 70211/4-203214201030 根据要求
06212-4A25X30L灰色 RAL 70351/4-203214201030 根据要求
06212-4A26X30L红色 RAL 30201/4-203214201030 根据要求
06212-4A27X30L黄色 RAL 10211/4-203214201030 根据要求
06212-4A31X20L黑色 RAL 70215/16-183214201020 根据要求
06212-4A315X20L灰色 RAL 70355/16-183214201020 根据要求
06212-4A316X20L红色 RAL 30205/16-183214201020 根据要求
06212-4A317X20L黄色 RAL 10215/16-183214201020 根据要求
06212-4A31X40L黑色 RAL 70215/16-183214201040 根据要求
06212-4A315X40L灰色 RAL 70355/16-183214201040 根据要求
06212-4A316X40L红色 RAL 30205/16-183214201040 根据要求
06212-4A317X40L黄色 RAL 10215/16-183214201040 根据要求
06212-4A3X20L黑灰色 RAL 70215/16-184018251320 根据要求
06212-4A35X20L灰色 RAL 70355/16-184018251320 根据要求
06212-4A36X20L红色 RAL 30205/16-184018251320 根据要求
06212-4A37X20L黄色 RAL 10215/16-184018251320 根据要求
06212-4A3X40L黑灰色 RAL 70215/16-184018251340 根据要求
06212-4A35X40L灰色 RAL 70355/16-184018251340 根据要求
06212-4A36X40L红色 RAL 30205/16-184018251340 根据要求
06212-4A37X40L黄色 RAL 10215/16-184018251340 根据要求
06212-4A41X20L黑色 RAL 70213/8-164018251320 根据要求
06212-4A415X20L灰色 RAL 70353/8-164018251320 根据要求
06212-4A416X20L红色 RAL 30203/8-164018251320 根据要求
06212-4A417X20L黄色 RAL 10213/8-164018251320 根据要求
06212-4A41X40L黑色 RAL 70213/8-164018251340 根据要求
06212-4A415X40L灰色 RAL 70353/8-164018251340 根据要求
06212-4A416X40L红色 RAL 30203/8-164018251340 根据要求
06212-4A417X40L黄色 RAL 10213/8-164018251340 根据要求
06212-4A4X20L黑灰色 RAL 70213/8-165022321720 根据要求
06212-4A45X20L灰色 RAL 70353/8-165022321720 根据要求
06212-4A46X20L红色 RAL 30203/8-165022321720 根据要求
06212-4A47X20L黄色 RAL 10213/8-165022321720 根据要求
06212-4A4X40L黑灰色 RAL 70213/8-165022321740 根据要求
06212-4A45X40L灰色 RAL 70353/8-165022321740 根据要求
06212-4A46X40L红色 RAL 30203/8-165022321740 根据要求
06212-4A47X40L黄色 RAL 10213/8-165022321740 根据要求
06212-4A51X30L黑色 RAL 70211/2-135022321730 根据要求
06212-4A515X30L灰色 RAL 70351/2-135022321730 根据要求
06212-4A516X30L红色 RAL 30201/2-135022321730 根据要求
06212-4A517X30L黄色 RAL 10211/2-135022321730 根据要求
06212-4A51X60L黑色 RAL 70211/2-135022321760 根据要求
06212-4A515X60L灰色 RAL 70351/2-135022321760 根据要求
06212-4A516X60L红色 RAL 30201/2-135022321760 根据要求
06212-4A517X60L黄色 RAL 10211/2-135022321760 根据要求
06212-4A5X30L黑色 RAL 70211/2-136326402130根据要求
06212-4A55X30L灰色 RAL 70351/2-136326402130 根据要求
06212-4A56X30L红色 RAL 30201/2-136326402130 根据要求
06212-4A57X30L黄色 RAL 10211/2-136326402130 根据要求
06212-4A5X60L黑色 RAL 70211/2-136326402160 根据要求
06212-4A55X60L灰色 RAL 70351/2-136326402160 根据要求
06212-4A56X60L红色 RAL 30201/2-136326402160 根据要求
06212-4A57X60L黄色 RAL 10211/2-136326402160 根据要求