norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,内螺纹,无盖子,D 型 - inch
06212_D inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,内螺纹,无盖子,D 型 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

黑色热塑性塑料,不锈钢 1.4305 材质的衬套。

规格:衬套,亮色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
D 型:带螺纹轴套,无盖子
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06212_D inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,内螺纹,无盖子,D 型 - inch 242 kB

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,内螺纹,无盖子,D 型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D8HH3TCAD配件价格订购
06212-5AED8-32251216810 根据要求
06212-5A1D10-32251216810 根据要求
06212-5A21D1/4-20251215810 根据要求
06212-5A11D10-323214201010 根据要求
06212-5A2D1/4-203214201010 根据要求
06212-5A41D3/8-164018251314 根据要求
06212-5A3D5/16-184018251314 根据要求
06212-5A31D5/16-185022321714 根据要求
06212-5A4D3/8-165022321714 根据要求
06212-5A51D1/2-135022321718 根据要求
06212-5A42D3/8-166326402114 根据要求
06212-5A5D1/2-136326402118 根据要求
06212-5A6D5/8-116326402118 根据要求