06160_D inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹, 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,英制
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹, 英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06160_D inch 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹, 英制
256 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
D
D1
D2
D6
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06160-4A2
D
-
1/4-20
32
12
6,4
20
10
10
根据要求
06160-4A3
D
-
5/16-18
40
14
8,4
25
14
13
根据要求
06160-4A4
D
-
3/8-16
50
18
10,5
32
20
16
根据要求
06160-4A5
D
-
1/2-13
63
20
13
40
25
20
根据要求
06160-4A6
D
-
5/8-11
80
25
17
50
30
20
根据要求
06160-4A7
D
-
3/4-10
100
32
21
63
38
25
根据要求
本类目的其他商品
06160_B inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
06160_C inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
06160_E inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔,英制