06158_E inch
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,英制
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔,英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4308。
规格:
经打磨和抛光处理。
根据要求:
外螺纹不锈钢十字旋钮。
图纸提示:
E 型: 螺纹盲孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06158_E inch 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔,英制
168 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
T
T1
CAD
配件
价格
订购
06158-5032A22
E
抛光
1/4-20
32
12
21
10
12
15
根据要求
06158-5040A32
E
抛光
5/16-18
40
14
26
13
15
18
根据要求
06158-5050A42
E
抛光
3/8-16
50
18
34
17
18
21
根据要求
06158-5063A52
E
抛光
1/2-13
63
20
42
21
22
25
根据要求
本类目的其他商品
06158_B inch
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,B 型,贯穿孔 - inch
06158_C inch
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,C 型,盲孔, 英制
06158_D inch
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹,英制