|
|
06092_AG inch滚花旋钮,带外螺纹 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或 亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06092-1A1X10 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1A15X10 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1A16X10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1A17X10 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1A1X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A15X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A16X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A17X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A2X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A25X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A26X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A27X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-1A2X30 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-1A25X30 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-1A26X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-1A27X30 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-2A3X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-2A35X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-2A36X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-2A37X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-2A3X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-2A35X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-2A36X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-2A37X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-3A4X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-3A45X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-3A46X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-3A47X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-3A4X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-3A45X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-3A46X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-3A47X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-01A1X10 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01A15X10 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01A16X10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01A17X10 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01A1X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A15X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A16X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A17X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 10-32 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A2X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A25X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A26X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A27X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-01A2X30 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-01A25X30 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-01A26X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-01A27X30 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 1/4-20 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 根据要求 | | 06092-02A3X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-02A35X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-02A36X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-02A37X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-02A3X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-02A35X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-02A36X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-02A37X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 5/16-18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-03A4X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-03A45X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-03A46X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-03A47X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 根据要求 | | 06092-03A4X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-03A45X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-03A46X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | | 06092-03A47X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 3/8-16 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 根据要求 | |
|
|