06325-01_AG inch
塑料可转动曲柄,带外螺纹 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
塑料可转动曲柄 - inch
塑料可转动曲柄,带外螺纹 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
手柄交付时已组装,并且可以安装在例如:手轮、卷筒和曲柄上。
圆柱形的轴肩和圆锥形的形状让曲柄具有优化的手感和良好的抓握性。
材料:
热塑性塑料把手。钢制轴。
规格:
手柄,黑色。
钢制部件经黑色氧化。
优点:
优化了手感,易于抓握
手轮和摇柄把手
各种螺纹尺寸
NOVO grip KIPP 设计
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06325-01_AG inch 塑料可转动曲柄,带外螺纹 - inch
228 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
螺纹类型
材料
尺寸
D
D1
D2
L
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
06325-01-1AE
外螺纹
钢制
1
8-32
14
9
6
40
5
8
根据要求
06325-01-2A1
外螺纹
钢制
2
10-32
16
11
7,5
49,1
5,1
10
根据要求
06325-01-3A2
外螺纹
钢制
3
1/4-20
20
14
9
61,4
6,4
12
根据要求
06325-01-4A3
外螺纹
钢制
4
5/16-18
25
18
12
82,5
12,5
15
根据要求
本类目的其他商品
06325-01_IG inch
塑料可转动曲柄,带内螺纹 - inch