norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔, 英制
06288_E inch

手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍。
规格:经高光泽抛光处理。根据要求:其他定位孔。图纸提示:
E 型: 带定位孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06288_E inch 手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔, 英制 196 kB

图纸

手轮盘,无手柄,钢制衬套,E 型,带定位孔, 英制

商品选择/筛选

订货号

类型尺寸D1D2D3D4D8H2L1L2L3状态CAD配件价格订购
06288-1160XCRE41600,75333043841,330,157余货 根据要求