|
|
06461_HV inch锁紧把手 外螺纹,金属件不锈钢, 高光泽镀铬 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。 规格:把手高光泽镀铬。 钢制 亮色。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06461-9AD6X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 6-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-9AD6X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 6-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-9AD6X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 6-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-9AE6X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 8-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-9AE6X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 8-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-9AE6X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 8-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-9A16X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-9A16X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-9A16X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-9A16X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-9A16X35 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 35 |  | | 根据要求 | | 06461-9A16X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 9 | 10-32 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-0AE6X10 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06461-0AE6X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-0AE6X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-0AE6X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-0A06X10 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06461-0A06X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-0A06X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-0A06X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-0A16X10 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06461-0A16X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-0A16X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-0A16X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X10 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-0A26X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-1A06X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-1A06X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-1A06X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-1A16X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-1A16X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-1A16X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X10 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-1A26X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-2A26X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X15 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-2A36X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06461-2A46X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-2A46X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-2A46X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-2A46X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-2A46X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-2A46X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06461-3A36X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-3A36X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-3A36X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-3A36X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-3A36X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-3A36X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06461-3A46X20 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-3A46X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-3A46X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-3A46X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-3A46X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-3A46X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06461-4A56X25 | 银色 | 高光泽镀铬 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06461-4A56X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-4A56X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-4A56X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-4A56X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06461-5A66X30 | 银色 | 高光泽镀铬 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06461-5A66X40 | 银色 | 高光泽镀铬 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06461-5A66X50 | 银色 | 高光泽镀铬 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06461-5A66X60 | 银色 | 高光泽镀铬 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|