norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,哑光丝面处理,英制 (inch)
06451_SE inch

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,哑光丝面处理,英制 (inch)

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451_SE inch 带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,哑光丝面处理,英制 (inch) 251 kB

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,哑光丝面处理,英制 (inch)

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-9AD1黑色 RAL 9005亚光处理96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9AE1黑色 RAL 9005亚光处理98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9A11黑色 RAL 9005亚光处理910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-0AD1黑色 RAL 9005亚光处理06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0AE1黑色 RAL 9005亚光处理08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0A01黑色 RAL 9005亚光处理010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0A11黑色 RAL 9005亚光处理010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0A21黑色 RAL 9005亚光处理01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-1A01黑色 RAL 9005亚光处理110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1A11黑色 RAL 9005亚光处理110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1A21黑色 RAL 9005亚光处理11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-2A21黑色 RAL 9005亚光处理21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2A31黑色 RAL 9005亚光处理25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-3A31黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3A41黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-4A41黑色 RAL 9005亚光处理43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4A51黑色 RAL 9005亚光处理41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-5A51黑色 RAL 9005亚光处理51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5A61黑色 RAL 9005亚光处理55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求