norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢金属件,亮色 - inch
06451_BL inch

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢金属件,亮色 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451_BL inch 带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢金属件,亮色 - inch 286 kB

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢金属件,亮色 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-9AD008-亮色96-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9AE008-亮色98-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9A1008-亮色910-32681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-0AD008-亮色06-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0AE008-亮色08-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0A0008-亮色010-24910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0A1008-亮色010-32910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0A2008-亮色01/4-20910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-1A0008-亮色110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1A1008-亮色110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1A2008-亮色11/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-2A2008-亮色21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2A3008-亮色25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-3A3008-亮色35/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3A4008-亮色33/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-4A4008-亮色43/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4A5008-亮色41/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-5A5008-亮色51/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5A6008-亮色55/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求