norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 内螺纹,0 度, 英制
06390_0 inch

锁紧把手 内螺纹,0 度, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06390_0 inch 锁紧把手 内螺纹,0 度, 英制 173 kB

图纸

锁紧把手 内螺纹,0 度, 英制

商品选择/筛选

订货号类型XTAD

D1D2D3HH1H2H3齿数

CAD配件价格订购
06390-1A211/4-201810213,5332510192122326 根据要求
06390-1A315/16-181810213,5332510192122326 根据要求
06390-2A413/8-16211311941301222213,52630 根据要求
06390-2A511/2-13211311941301222213,52630 根据要求
06390-3A511/2-132714823453714282173336 根据要求
06390-3A615/8-112714823453714282173336 根据要求