norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 不锈钢,外螺纹,20 度, 英制
06381_20 inch

锁紧把手 不锈钢,外螺纹,20 度, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06381_20 inch 锁紧把手 不锈钢,外螺纹,20 度, 英制 200 kB

图纸

锁紧把手 不锈钢,外螺纹,20 度, 英制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型XA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

L筛选
06381-1A31X20°5/16-1888151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-1A41X20°3/8-1688151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-1A51X20°1/2-1388151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-2A51X20°1/2-13106151928321251,55,54268,557,52420/25/30/40/50/60
06381-3A51X20°1/2-13128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3A61X20°5/8-11128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4A61X20°5/8-11128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60/70/80/90
06381-4A71X20°3/4-10128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60/70/80/90