|
|
06380_20 inch锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。 塑料手柄球,黑色。规格:精细塑料涂层,黑色。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | X | A=手柄长度 | A2 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | L | 筛选 |
---|
06380-1A31X | 20° | 5/16-18 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06380-1A41X | 20° | 3/8-16 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06380-1A51X | 20° | 1/2-13 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06380-2A51X | 20° | 1/2-13 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06380-3A51X | 20° | 1/2-13 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06380-3A61X | 20° | 5/8-11 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06380-4A61X | 20° | 5/8-11 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | 30/40/50/60 |  | 06380-4A71X | 20° | 3/4-10 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | 30/40/50/60 |  |
|
|