|
|
06370_0 inch锁紧把手 内螺纹,0 度, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。 塑料手柄球,黑色。规格:精细塑料涂层,黑色。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。 尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | X | T | A=手柄长度 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06370-1A32 | 0° | 5/16-18 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06370-1A42 | 0° | 3/8-16 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06370-2A42 | 0° | 3/8-16 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06370-2A52 | 0° | 1/2-13 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06370-3A52 | 0° | 1/2-13 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06370-3A62 | 0° | 5/8-11 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06370-4A62 | 0° | 5/8-11 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06370-4A72 | 0° | 3/4-10 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | |
|
|