norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓, 英制
04232-16_AG inch

钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为不锈钢 1.4305。
螺柱为钢制,强度等级为 5.8 级。

规格:把手和螺柱经蓝色钝化处理。
压力垫圈为黑色。
亮色轴销。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04232-16_AG_inch_Datasheet_32221--zh 231 kB

图纸

钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓, 英制

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号D

D1D2BB1HH1AA1L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
行程
S
CAD配件价格订购
04232-16-15022A1X2004232-15022A1X2010-3216921,51514,722,270,479,22041201,2 根据要求
04232-16-15022A1X3004232-15022A1X3010-3216921,51514,722,270,479,23041201,2 根据要求
04232-16-15022A1X4004232-15022A1X4010-3216921,51514,722,270,479,24041201,2 根据要求
04232-16-15022A1X5004232-15022A1X5010-3216921,51514,722,270,479,25041201,2 根据要求
04232-16-15022A2X2004232-15022A2X201/4-2016921,51514,722,270,479,22041201,2 根据要求
04232-16-15022A2X3004232-15022A2X301/4-2016921,51514,722,270,479,23041201,2 根据要求
04232-16-15022A2X4004232-15022A2X401/4-2016921,51514,722,270,479,24041201,2 根据要求
04232-16-15022A2X5004232-15022A2X501/4-2016921,51514,722,270,479,25041201,2 根据要求
04232-16-25022A3X2504232-25022A3X255/16-18251133,32418,328,8961082583501,5 根据要求
04232-16-25022A3X3004232-25022A3X305/16-18251133,32418,328,8961083083501,5 根据要求
04232-16-25022A3X4004232-25022A3X405/16-18251133,32418,328,8961084083501,5 根据要求
04232-16-25022A3X5004232-25022A3X505/16-18251133,32418,328,8961085083501,5 根据要求
04232-16-25022A4X2504232-25022A4X253/8-16251133,32418,328,8961082583501,5 根据要求
04232-16-25022A4X3004232-25022A4X303/8-16251133,32418,328,8961083083501,5 根据要求
04232-16-25022A4X4004232-25022A4X403/8-16251133,32418,328,8961084083501,5 根据要求
04232-16-25022A4X5004232-25022A4X503/8-16251133,32418,328,8961085083501,5 根据要求