norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓, 英制
04232-10_AG inch

铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。
螺柱为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或交通红色精密结构。
压力垫圈为黑色。
钢制轴销和螺柱、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232-10_AG inch 铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓, 英制 280 kB

图纸

铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓, 英制

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-10-75011ADX10-钢制黑色 RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75011ADX15-钢制黑色 RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75011ADX30-钢制黑色 RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85011ADX10-钢制黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85011ADX15-钢制黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85011ADX30-钢制黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95011ADX1004232-95011ADX10钢制黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95011ADX1504232-95011ADX15钢制黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95011ADX3004232-95011ADX30钢制黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-75011AEX10-钢制黑色 RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75011AEX15-钢制黑色 RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75011AEX30-钢制黑色 RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85011AEX10-钢制黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85011AEX15-钢制黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85011AEX30-钢制黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95011AEX1004232-95011AEX10钢制黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95011AEX1504232-95011AEX15钢制黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95011AEX3004232-95011AEX30钢制黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-05011AEX1504232-05011AEX15钢制黑色 RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 根据要求
04232-10-05011AEX2004232-05011AEX20钢制黑色 RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05011AEX3004232-05011AEX30钢制黑色 RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05011A0X2004232-05011A0X20钢制黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05011A0X3004232-05011A0X30钢制黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05011A0X4004232-05011A0X40钢制黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05011A0X5004232-05011A0X50钢制黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-05011A1X2004232-05011A1X20钢制黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05011A1X3004232-05011A1X30钢制黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05011A1X4004232-05011A1X40钢制黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05011A1X5004232-05011A1X50钢制黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-15011A1X2004232-15011A1X20钢制黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15011A1X3004232-15011A1X30钢制黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15011A1X4004232-15011A1X40钢制黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15011A1X5004232-15011A1X50钢制黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-15011A2X2004232-15011A2X20钢制黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15011A2X3004232-15011A2X30钢制黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15011A2X4004232-15011A2X40钢制黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15011A2X5004232-15011A2X50钢制黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-25011A3X2504232-25011A3X25钢制黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25011A3X3004232-25011A3X30钢制黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25011A3X4004232-25011A3X40钢制黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25011A3X5004232-25011A3X50钢制黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-25011A4X2504232-25011A4X25钢制黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25011A4X3004232-25011A4X30钢制黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25011A4X4004232-25011A4X40钢制黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25011A4X5004232-25011A4X50钢制黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-75111ADX10-不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75111ADX15-不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75111ADX30-不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85111ADX10-不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85111ADX15-不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85111ADX30-不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95111ADX1004232-95111ADX10不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95111ADX1504232-95111ADX15不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95111ADX3004232-95111ADX30不锈钢黑色 RAL 90056-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-75111AEX10-不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75111AEX15-不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75111AEX30-不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85111AEX10-不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85111AEX15-不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85111AEX30-不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95111AEX1004232-95111AEX10不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95111AEX1504232-95111AEX15不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95111AEX3004232-95111AEX30不锈钢黑色 RAL 90058-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-05111AEX1504232-05111AEX15不锈钢黑色 RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 根据要求
04232-10-05111AEX2004232-05111AEX20不锈钢黑色 RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05111AEX3004232-05111AEX30不锈钢黑色 RAL 90058-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05111A0X2004232-05111A0X20不锈钢黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05111A0X3004232-05111A0X30不锈钢黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05111A0X4004232-05111A0X40不锈钢黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05111A0X5004232-05111A0X50不锈钢黑色 RAL 900510-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-05111A1X2004232-05111A1X20不锈钢黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05111A1X3004232-05111A1X30不锈钢黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05111A1X4004232-05111A1X40不锈钢黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05111A1X5004232-05111A1X50不锈钢黑色 RAL 900510-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-15111A1X2004232-15111A1X20不锈钢黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15111A1X3004232-15111A1X30不锈钢黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15111A1X4004232-15111A1X40不锈钢黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15111A1X5004232-15111A1X50不锈钢黑色 RAL 900510-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-15111A2X2004232-15111A2X20不锈钢黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15111A2X3004232-15111A2X30不锈钢黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15111A2X4004232-15111A2X40不锈钢黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15111A2X5004232-15111A2X50不锈钢黑色 RAL 90051/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-25111A3X2504232-25111A3X25不锈钢黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25111A3X3004232-25111A3X30不锈钢黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25111A3X4004232-25111A3X40不锈钢黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25111A3X5004232-25111A3X50不锈钢黑色 RAL 90055/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-25111A4X2504232-25111A4X25不锈钢黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25111A4X3004232-25111A4X30不锈钢黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25111A4X4004232-25111A4X40不锈钢黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25111A4X5004232-25111A4X50不锈钢黑色 RAL 90053/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-75014ADX10-钢制红色 RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75014ADX15-钢制红色 RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75014ADX30-钢制红色 RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85014ADX10-钢制红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85014ADX15-钢制红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85014ADX30-钢制红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95014ADX1004232-95014ADX10钢制红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95014ADX1504232-95014ADX15钢制红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95014ADX3004232-95014ADX30钢制红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-75014AEX10-钢制红色 RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75014AEX15-钢制红色 RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75014AEX30-钢制红色 RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85014AEX10-钢制红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85014AEX15-钢制红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85014AEX30-钢制红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95014AEX1004232-95014AEX10钢制红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95014AEX1504232-95014AEX15钢制红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95014AEX3004232-95014AEX30钢制红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-05014AEX1504232-05014AEX15钢制红色 RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 根据要求
04232-10-05014AEX2004232-05014AEX20钢制红色 RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05014AEX3004232-05014AEX30钢制红色 RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05014A0X2004232-05014A0X20钢制红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05014A0X3004232-05014A0X30钢制红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05014A0X4004232-05014A0X40钢制红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05014A0X5004232-05014A0X50钢制红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-05014A1X2004232-05014A1X20钢制红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05014A1X3004232-05014A1X30钢制红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05014A1X4004232-05014A1X40钢制红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05014A1X5004232-05014A1X50钢制红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-15014A1X2004232-15014A1X20钢制红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15014A1X3004232-15014A1X30钢制红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15014A1X4004232-15014A1X40钢制红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15014A1X5004232-15014A1X50钢制红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-15014A2X2004232-15014A2X20钢制红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15014A2X3004232-15014A2X30钢制红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15014A2X4004232-15014A2X40钢制红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15014A2X5004232-15014A2X50钢制红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-25014A3X2504232-25014A3X25钢制红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25014A3X3004232-25014A3X30钢制红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25014A3X4004232-25014A3X40钢制红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25014A3X5004232-25014A3X50钢制红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-25014A4X2504232-25014A4X25钢制红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25014A4X3004232-25014A4X30钢制红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25014A4X4004232-25014A4X40钢制红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25014A4X5004232-25014A4X50钢制红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-75114ADX10-不锈钢红色 RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75114ADX15-不锈钢红色 RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75114ADX30-不锈钢红色 RAL 30206-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85114ADX10-不锈钢红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85114ADX15-不锈钢红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85114ADX30-不锈钢红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95114ADX1004232-95114ADX10不锈钢红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95114ADX1504232-95114ADX15不锈钢红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95114ADX3004232-95114ADX30不锈钢红色 RAL 30206-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-75114AEX15-不锈钢红色 RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51150,550 根据要求
04232-10-75114AEX10-不锈钢红色 RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51100,550 根据要求
04232-10-75114AEX30-不锈钢红色 RAL 30208-3210,7613,811,5913,52227,51300,550 根据要求
04232-10-85114AEX10-不锈钢红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51100,645 根据要求
04232-10-85114AEX15-不锈钢红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51150,645 根据要求
04232-10-85114AEX30-不锈钢红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,52833,51300,645 根据要求
04232-10-95114AEX1004232-95114AEX10不锈钢红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71101,590 根据要求
04232-10-95114AEX1504232-95114AEX15不锈钢红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71151,590 根据要求
04232-10-95114AEX3004232-95114AEX30不锈钢红色 RAL 30208-3210,7614,411,5913,536,241,71301,590 根据要求
04232-10-05114AEX1504232-05114AEX15不锈钢红色 RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11152,5100 根据要求
04232-10-05114AEX2004232-05114AEX20不锈钢红色 RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05114AEX3004232-05114AEX30不锈钢红色 RAL 30208-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05114A0X2004232-05114A0X20不锈钢红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05114A0X3004232-05114A0X30不锈钢红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05114A0X4004232-05114A0X40不锈钢红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05114A0X5004232-05114A0X50不锈钢红色 RAL 302010-2413,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-05114A1X2004232-05114A1X20不锈钢红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11202,5100 根据要求
04232-10-05114A1X3004232-05114A1X30不锈钢红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11302,5100 根据要求
04232-10-05114A1X4004232-05114A1X40不锈钢红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11402,5100 根据要求
04232-10-05114A1X5004232-05114A1X50不锈钢红色 RAL 302010-3213,88181311,417,252,359,11502,5100 根据要求
04232-10-15114A1X2004232-15114A1X20不锈钢红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15114A1X3004232-15114A1X30不锈钢红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15114A1X4004232-15114A1X40不锈钢红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15114A1X5004232-15114A1X50不锈钢红色 RAL 302010-3216921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-15114A2X2004232-15114A2X20不锈钢红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2204120 根据要求
04232-10-15114A2X3004232-15114A2X30不锈钢红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2304120 根据要求
04232-10-15114A2X4004232-15114A2X40不锈钢红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2404120 根据要求
04232-10-15114A2X5004232-15114A2X50不锈钢红色 RAL 30201/4-2016921,51514,722,270,479,21,2504120 根据要求
04232-10-25114A3X2504232-25114A3X25不锈钢红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25114A3X3004232-25114A3X30不锈钢红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25114A3X4004232-25114A3X40不锈钢红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25114A3X5004232-25114A3X50不锈钢红色 RAL 30205/16-18251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求
04232-10-25114A4X2504232-25114A4X25不锈钢红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5258350 根据要求
04232-10-25114A4X3004232-25114A4X30不锈钢红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5308350 根据要求
04232-10-25114A4X4004232-25114A4X40不锈钢红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5408350 根据要求
04232-10-25114A4X5004232-25114A4X50不锈钢红色 RAL 30203/8-16251133,32418,328,8961081,5508350 根据要求