norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母 - inch
03090_B inch

钢制锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制版本:
钢制螺纹套筒。
钢制柱塞顶销。
热塑性 PPA(耐高温)把手玻璃纤维增强。
规格:钢设计:
螺纹套筒 黑色氧化。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。

RAL7021 黑灰把手。
提示:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时,锁紧柱塞保持解锁状态。
符合人体工学的偏心把手操作方便,省力。
温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
优点:操作简便快捷。
适用于高温应用。
集成锁定功能。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089
锁紧柱塞的定位衬套 03099-50
固定支架 03099
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090_B inch 钢制锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母 - inch 280 kB

图纸

钢制锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
材料
组件
颜色
类型AA1BB1D

D1行程
S
LL1L2L3SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-9105AL钢制黑色B31,741,717,912,953/8-245391771513171,3512根据要求
03090-9206A5钢制黑色B31,641,717,912,961/2-136442081714191,8614根据要求
03090-9308A6钢制黑色B55,567,826,919,485/8-11856,926102319242,31535根据要求
03090-9410A7钢制黑色B53,467,826,919,4103/4-101062,928122522302,81534根据要求