|
|
03090_A inch钢制锁紧柱塞,带偏心把手 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制版本: 钢制螺纹套筒。 钢制柱塞顶销。 热塑性 PPA(耐高温)把手玻璃纤维增强。规格:钢设计: 螺纹套筒 黑色氧化。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
RAL7021 黑灰把手。提示:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时,锁紧柱塞保持解锁状态。 符合人体工学的偏心把手操作方便,省力。 温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。 短时工作温度最高为 250 ℃。 优点:操作简便快捷。 适用于高温应用。 集成锁定功能。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089 锁紧柱塞的定位衬套 03099-50 固定支架 03099特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 组件 颜色 | 类型 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | 行程 S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-8105AL | 钢制 | 黑色 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | 3/8-24 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03090-8206A5 | 钢制 | 黑色 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | 1/2-13 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03090-8308A6 | 钢制 | 黑色 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | 5/8-11 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03090-8410A7 | 钢制 | 黑色 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | 3/4-10 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | |
|
|