|
|
03089_D inchD 型不锈钢分度销 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
蘑菇型把手 1.4305,电解抛光。 规格:顶销抛光处理,亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-004903AJ | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-004004AK | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 12 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-004105AL | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-004206A5 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-004308A6 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-004410A7 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03089-004412AO | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 23 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-004516A8 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 27 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-114903AJ | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-114004AK | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 12 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-114105AL | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-114206A5 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-114308A6 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-114410A7 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03089-114412AO | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 23 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-114516A8 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 27 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | |
|
|