norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

蘑菇型把手 1.4305,电解抛光。

规格:顶销抛光处理,亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_A inch A 型不锈钢分度销,inch 188 kB

图纸

A 型不锈钢分度销,inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-001903AJA不锈钢1.4034经硬化处理31/4-281434,5125103,580,84,510 根据要求
03089-001004AKA不锈钢1.4034经硬化处理45/16-241843156134101612 根据要求
03089-001105ALA不锈钢1.4034经硬化处理53/8-242150177155131,34,512 根据要求
03089-001206A5A不锈钢1.4034经硬化处理61/2-132559208176141,8614 根据要求
03089-001308A6A不锈钢1.4034经硬化处理85/8-1133772610238192,31535 根据要求
03089-001410A7A不锈钢1.4034经硬化处理103/4-10338328122510222,61534 根据要求
03089-001412AOA不锈钢1.4034经硬化处理123/4-16338728142512222,81539 根据要求
03089-001516A8A不锈钢1.4034经硬化处理161-84010632182816273,22046 根据要求
03089-111903AJA不锈钢1.4305未硬化处理31/4-281434,5125103,580,84,510 根据要求
03089-111004AKA不锈钢1.4305未硬化处理45/16-241843156134101612 根据要求
03089-111105ALA不锈钢1.4305未硬化处理53/8-242150177155131,34,512 根据要求
03089-111206A5A不锈钢1.4305未硬化处理61/2-132559208176141,8614 根据要求
03089-111308A6A不锈钢1.4305未硬化处理85/8-1133772610238192,31535 根据要求
03089-111410A7A不锈钢1.4305未硬化处理103/4-10338328122510222,61534 根据要求
03089-111412AOA不锈钢1.4305未硬化处理123/4-16338728142512222,81539 根据要求
03089-111516A8A不锈钢1.4305未硬化处理161-84010632182816273,22046 根据要求