norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料把手。
金属件,不锈钢 1.4305 制。
NdFeB 磁铁。

规格:手柄 黑色。
主体 亮色。
提示:插销带磁性轴向锁销作为快捷、简单的固定以及部件和工件的连接。
通过在把手内集成磁铁,实现了一个轴向定位锁销的功能,并且借此将插销保持在插入的位置。

亮色的表面和另外一个垂直安装的插孔对夹持力起到积极作用。

通过可选的支承系统可以确保插销不丢失。

双刃剪力 (F) = S · τ aB 最大。
根据要求:更多的螺栓长度。附件:挂绳 螺旋式 03199....
挂绳 带圈式 03199....
钥匙圈 03199....
球链 96390....
图纸提示:
1) 磁铁
2) 磁性部件/ 工件
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03412 inch 插销,带磁性轴向锁销 - inch 212 kB

图纸

插销,带磁性轴向锁销 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BD

D1D2L2L3L5安装孔双边径向力
max.
kN
夹持力
约 N
CAD配件价格订购
03412-33CML162333,21/417,33326,11,01/42443 根据要求
03412-33CML242333,21/417,33326,11,51/42443 根据要求
03412-33CML322333,21/417,33326,12,01/42443 根据要求
03412-46COL163345,93/826,339,531,31,03/85474 根据要求
03412-46COL243345,93/826,339,531,31,53/85474 根据要求
03412-46COL323345,93/826,339,531,32,03/85474 根据要求
03412-46CPL243345,91/226,339,531,31,51/29674 根据要求
03412-46CPL323345,91/226,339,531,32,01/29674 根据要求
03412-46CPL363345,91/226,339,531,32,51/29674 根据要求