norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 - inch
03194 inch

快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢主体。规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。
耐腐蚀。可接挂绳。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:螺旋安全绳 03199-10200
带吊环的安全绳 03199-....
钥匙圈 03199-15/19/23
快锁插销的固定衬套 03197....
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03194 inch 快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 - inch 247 kB

图纸

快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号D

D1D2D3LL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03194-23CLL08253/165,25140,5626,518,73/1613 根据要求
03194-23CLL12253/165,25140,75626,525,053/1613 根据要求
03194-23CLL16253/165,25141,0626,531,43/1613 根据要求
03194-23CLL20253/165,25141,25626,537,753/1613 根据要求
03194-23CML08251/47,2140,56,926,519,61/424 根据要求
03194-23CML12251/47,2140,756,926,525,951/424 根据要求
03194-23CML16251/47,2141,06,926,532,31/424 根据要求
03194-23CML20251/47,2141,256,926,538,651/424 根据要求
03194-23CML24251/47,2141,56,926,5451/424 根据要求
03194-23CML28251/47,2141,756,926,551,351/424 根据要求
03194-23CML32251/47,2142,06,926,557,71/424 根据要求
03194-23CNL16255/169,5141,07,926,533,35/1638 根据要求
03194-23CNL20255/169,5141,257,926,539,655/1638 根据要求
03194-23CNL24255/169,5141,57,926,5465/1638 根据要求
03194-23CNL28255/169,5141,757,926,552,355/1638 根据要求
03194-23CNL32255/169,5142,07,926,558,75/1638 根据要求
03194-31COL16333/811,5191,08,834,634,23/854 根据要求
03194-31COL20333/811,5191,258,834,640,553/854 根据要求
03194-31COL24333/811,5191,58,834,646,93/854 根据要求
03194-31COL28333/811,5191,758,834,653,253/854 根据要求
03194-31COL32333/811,5192,08,834,659,63/854 根据要求
03194-31CUL16337/1613191,09,734,635,17/1674 根据要求
03194-31CUL20337/1613191,259,734,641,457/1674 根据要求
03194-31CUL24337/1613191,59,734,647,87/1674 根据要求
03194-31CUL28337/1613191,759,734,654,157/1674 根据要求
03194-31CUL32337/1613192,09,734,660,57/1674 根据要求
03194-31CUL36337/1613192,59,734,673,27/1674 根据要求
03194-31CUL40337/1613193,09,734,685,97/1674 根据要求
03194-31CPL16331/215191,01034,635,41/296 根据要求
03194-31CPL20331/215191,251034,641,751/296 根据要求
03194-31CPL24331/215191,51034,648,11/296 根据要求
03194-31CPL28331/215191,751034,654,451/296 根据要求
03194-31CPL32331/215192,01034,660,81/296 根据要求
03194-31CPL36331/215192,51034,673,51/296 根据要求
03194-31CPL40331/215193,01034,686,21/296 根据要求
03194-31CQL16335/819201,013,334,638,75/8150 根据要求
03194-31CQL20335/819201,2513,334,645,055/8150 根据要求
03194-31CQL24335/819201,513,334,651,45/8150 根据要求
03194-31CQL28335/819201,7513,334,657,755/8150 根据要求
03194-31CQL32335/819202,013,334,664,15/8150 根据要求
03194-31CQL36335/819202,513,334,676,85/8150 根据要求
03194-31CQL40335/819203,013,334,689,55/8150 根据要求