norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料把手快锁插销和金属凸缘 - inch
03193 inch

塑料把手快锁插销和金属凸缘 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料把手及按钮。
不锈钢主体。
规格:手柄黑。
色按钮红色。
主体亮色。
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
图纸提示:
1) 金属凸缘
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03193 inch 塑料把手快锁插销和金属凸缘 - inch 191 kB

图纸

塑料把手快锁插销和金属凸缘 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

D

D1D2D3LL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03193-38CLL08383/165,25160,5632,518,73/1613 根据要求
03193-38CLL12383/165,25160,75632,525,053/1613 根据要求
03193-38CLL16383/165,25161,0632,531,43/1613 根据要求
03193-38CLL20383/165,25161,25632,537,753/1613 根据要求
03193-38CML08381/47,2160,56,932,519,61/424 根据要求
03193-38CML12381/47,2160,756,932,525,951/424 根据要求
03193-38CML16381/47,2161,06,932,532,31/424 根据要求
03193-38CML20381/47,2161,256,932,538,651/424 根据要求
03193-38CML24381/47,2161,56,932,5451/424 根据要求
03193-38CML28381/47,2161,756,932,551,351/424 根据要求
03193-38CML32381/47,2162,06,932,557,71/424 根据要求
03193-38CNL16385/169,5161,07,932,533,35/1638 根据要求
03193-38CNL20385/169,5161,257,932,539,655/1638 根据要求
03193-38CNL24385/169,5161,57,932,5465/1638 根据要求
03193-38CNL28385/169,5161,757,932,552,355/1638 根据要求
03193-38CNL32385/169,5162,07,932,558,75/1638 根据要求
03193-47COL16473/811,5231,08,84034,23/854 根据要求
03193-47COL20473/811,5231,258,84040,553/854 根据要求
03193-47COL24473/811,5231,58,84046,93/854 根据要求
03193-47COL28473/811,5231,758,84053,253/854 根据要求
03193-47COL32473/811,5232,08,84059,63/854 根据要求
03193-47CUL16477/1613231,09,74035,17/1674 根据要求
03193-47CUL20477/1613231,259,74041,457/1674 根据要求
03193-47CUL24477/1613231,59,74047,87/1674 根据要求
03193-47CUL28477/1613231,759,74054,157/1674 根据要求
03193-47CUL32477/1613232,09,74060,57/1674 根据要求
03193-47CUL36477/1613232,59,74073,27/1674 根据要求
03193-47CUL40477/1613233,09,74085,97/1674 根据要求
03193-47CPL16471/215231,0104035,41/296 根据要求
03193-47CPL20471/215231,25104041,751/296 根据要求
03193-47CPL24471/215231,5104048,11/296 根据要求
03193-47CPL28471/215231,75104054,451/296 根据要求
03193-47CPL32471/215232,0104060,81/296 根据要求
03193-47CPL36471/215232,5104073,51/296 根据要求
03193-47CPL40471/215233,0104086,21/296 根据要求
03193-47CQL16475/819231,013,34038,75/8150 根据要求
03193-47CQL20475/819231,2513,34045,055/8150 根据要求
03193-47CQL24475/819231,513,34051,45/8150 根据要求
03193-47CQL28475/819231,7513,34057,755/8150 根据要求
03193-47CQL32475/819232,013,34064,15/8150 根据要求
03193-47CQL36475/819232,513,34076,85/8150 根据要求
03193-47CQL40475/819233,013,34089,55/8150根据要求